Несущая шина силового выключателя

Статья №.: SV 9683312

Для установки воздушного силового выключателя (ACB) в секции.

Статья №.:
SV 9683312
Описание продукта
Для установки воздушного силового выключателя (ACB) в секции.
Материал
Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
1 096 мм
Размер
Длина: 1.096 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,56 kg
Gross weight
5,76 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177937550
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV несущая шина силовых выключателей ACB для VX (ширина: 1200 мм)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство