Шина для внутреннего монтажа АX

Статья №.: AX 2394250

Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыше. Создает дополнительную монтажную поверхность для напр. системных шасси VX 23 x 64 мм, системных шасси VX 14 x 39 мм, светильников, концевых выключателей двери, фиксаторов двери, кабельных и несущих шин VX.

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Фиксатор двери для AX

Концевой выключатель двери для светильников на светодиодах

Светильник на светодиодах

Статья №.:
AX 2394250
Описание продукта
Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основание и крышу с использованием выпуклостей корпуса. 2 ряда системной перфорации обеспечивают дополнительную монтажную поверхность, для, напр. системных шасси 14 x 39 мм, светильников, концевого выключателя двери, фиксатора двери, держателя кабельного шланга.
Преимущества
Модульная система для AX
Совместимость с комплектующими VX25
Экономия времени благодаря монтажу без сверления отверстий
Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется механическая доработка)
Автоматическое выравнивание потенциалов
Enhanced load capacity and stability
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Шина для внутреннего монтажа АX
Адаптер
Вкл. крепежный материал
Указание
Для установки светильника на светодиодах необходимы либо системные шасси VX 23 x 64 мм или монтажный уголок для внутреннего монтажа
Подходит для
Тип корпуса: AX
Глубина: = 250 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,92 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177965690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
AX шина для внутреннего монтажа, для Г: 250 мм
Документация
Прочая техническая информация
Руководство