Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыше. Создает дополнительную монтажную поверхность для напр. системных шасси VX 23 x 64 мм, системных шасси VX 14 x 39 мм, светильников, концевых выключателей двери, фиксаторов двери, кабельных и несущих шин VX.
- Статья №.:
- AX 2394400
- Описание продукта
- Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основание и крышу с использованием выпуклостей корпуса. 2 ряда системной перфорации обеспечивают дополнительную монтажную поверхность, для, напр. системных шасси 14 x 39 мм, светильников, концевого выключателя двери, фиксатора двери, держателя кабельного шланга.
- Преимущества
- Модульная система для AX
- Совместимость с комплектующими VX25
- Экономия времени благодаря монтажу без сверления отверстий
- Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется механическая доработка)
- Автоматическое выравнивание потенциалов
- Enhanced load capacity and stability
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Шина для внутреннего монтажа АX
Адаптер
Вкл. крепежный материал - Указание
- Для установки светильника на светодиодах необходимы либо системные шасси VX 23 x 64 мм или монтажный уголок для внутреннего монтажа
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Глубина: = 400 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,44 kg
- Gross weight
- 1,44 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177965720
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX шина для внутреннего монтажа, для Г: 400 мм
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство