Для крепления к перфорированной рейке двери на любой высоте. Гибко и просто регулируется по ширине.
- Статья №.:
- AX 2515400
- Описание продукта
- Для крепления к перфорированной рейке двери на любой высоте. Гибко и просто регулируется по ширине.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Высота в свету
- 210 мм
- Clear width, range
- 625 - 725
- Подходит для ширины двери
- 760 мм
800 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
AE sheet steel
CX one-piece console
CX pedestal - Размер
- Глубина: 35 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,92 kg
- Gross weight
- 1,12 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- AX карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 625 - 725 мм, для ширины двери 760 / 800 мм
- Документация
- Info sheet