- Статья №.:
- VX 5302036
- Описание продукта
- Для отделения 19" монтажной плоскости по периметру и целенаправленному току холодного воздуха через компоненты.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Соответствует максимальной высоте корпуса 47 U, индивидуально укорачивается
- Области применения
- Набор щеток предназначен для комбинации с двумя вертикальными кабельными каналами, с двух сторон, сбоку от 19" монтажного уровня. При комбинации набора щеток с кабельным каналом возможно использование в качестве альтернативы воздуховодной панели
- При секционном монтаже возможна комбинация с воздуховодом и кабельным каналом
- Принцип действия
- Набор щеток сосотоит из вертикальных щеток для пространства между кабельным каналом и боковой стенкой, а также горизонтальных воздуховодных панелей со щетками для отделения 19" в области крыши и основания
- Материал
- Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0
Щетки: пластик, UL 94-HB
Воздуховодные панели: листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 vertical brush strips, both sides
2 horizontal air baffle plates, top and bottom
2 horizontal brush strips, top and bottom between the first 482.6 mm (19") mounting level and the roof or gland plate
8 brush strips between the cable duct and roof/base plate
Вкл. крепежный материал
- Длина щетины
- 48 мм
- Возможности монтажа
- 19" профильные шины standard
- 19" профильные шины dynamic
- Указание по монтажу
- Чтобы использовать кабельный канал в комбинации с набором щеток в качестве воздуховодного элемента, проемы для ввода кабеля в кабельном канале необходимо закрыть, например, с помощью панели для ввода кабеля со щеточным буртиком
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,6 kg
- Gross weight
- 4,8 kg
- Код ТНВЭД
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
Набор щеток для кабельного канала VX IT, для отделения 19" монтажной плоскости по периметру и целенаправленного тока холодного воздуха через компоненты. Длина щетины: 48 мм, ширина шкафа: 800 мм