High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.
- Статья №.:
- DK 7979133
- Исполнение
- PDU Basic
- Описание продукта
- Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U).
- Преимущества
- При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Розетки: пластик - Комплект поставки
- Фиксатор штекера для штекеров МЭК C14, C20
Вкл. крепежный материал - Опции
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Возможны другие цвета корпуса - Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.095 мм - Кол-во розеток и тип
- 18 x Schuko (тип F, CEE 7/3)
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В (AC)
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Номинальная мощность
- 11 кВт
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~ - Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...50 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,3 kg
- Gross weight
- 3,8 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177947498
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK PDU basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x Schuko, 230 В, 3~, 16А
- Документация
- Quick guide