Системные шасси 14 x 39 mm

Статья №.: VX 8619750

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Статья №.:
VX 8619750
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
875 мм
Подходит для ширины двери
1 000 мм
VX SE installation options
In door width 900 mm
AX stainless steel installation options
In enclosure height 1000 mm
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
AX нержавеющая сталь
Suitable for width or height or depth: 1.000 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,776 kg
Gross weight
2,06 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177924642
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 1000 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство