Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Статья №.: VX 8619760

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Статья №.:
VX 8619760
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
575 мм
AX installation options
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: AX
Suitable for width or height or depth: 700 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,374 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для В: 700 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Руководство