Системные шасси 14 x 39 mm

Статья №.: VX 8619770

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Статья №.:
VX 8619770
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
1 075 мм
AX installation options
In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure height 1200 mm
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
2,16 kg
Gross weight
2,28 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177926837
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для В: 1200 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Руководство