Настенные корпуса

Решение в области компактных шкафов и корпусов в вариантах: компактные распределительные шкафы AX, пластиковые распределительные шкафы AX и отдельные системные шкафы SE. Особо разнообразное применение для систем управления средних размеров. Отвечают высочайшим требованиям в области защиты от коррозии и степени защиты до IP 66. Настенные корпуса обеспечивают простой внутренний монтаж и удобный ввод кабеля.

Базовый корпус AX

Ознакомьтесь с широким ассортиментом аксессуаров, доступных для компактного корпуса AX

Корпус AX от Rittal можно комбинировать с впечатляющим разнообразием аксессуаров для самых разных задач – от внутренней отделки и крепежных решений до систем освещения и безопасности. Благодаря оригинальному шагу отверстий 25 мм компоненты можно устанавливать быстро, надежно и без сверления, что обеспечивает гибкие и экономящие время возможности расширения.

Щелкните по различным областям, чтобы подробнее ознакомиться с соответствующими аксессуарами. Вы сразу получите обзор способов настройки и расширения вашего корпуса AX.

Обзор аксессуаров

Типы крыш для AX

Аксессуары для крыш корпусов, такие как наружный корпус, транспортировочные рым-болты, защитная крыша и пылезащитные кожухи, обеспечивают оптимальную защиту и функциональность для любого применения.

Охлаждение и питание для AX

В этой категории представлен широкий ассортимент аксессуаров – от высокопроизводительных систем охлаждения и эффективных фильтрующих технологий до обогревателей корпусов и инновационных систем распределения электроэнергии, таких как RiLineX и RiLine Compact.

Внутреннее устройство AX

Для внутренних монтажных работ в корпусах доступен широкий ассортимент аксессуаров, таких как дверные упоры, направляющие системы, монтажные компоненты, системные светильники, карманы для схем проводки, а также аксессуары для обеспечения электромагнитной совместимости и заземления.

Варианты дверей и замков для AX

Двери и замки для удобного и безопасного доступа, включая такие опции, как ручки, панели управления, обзорные окна и внутренние двери для максимальной гибкости и функциональности.

Установка корпуса для AX

Решения для надежной установки, такие как угловые кронштейны для стен, кронштейны для настенного монтажа, зажимы для столбов и комплекты для соединения, которые упрощают и обеспечивают надежную установку корпусов.

Кабельный ввод и основание/цоколь для AX

Аксессуары для гибкой прокладки кабелей внутри корпусов, включая такие решения, как кабельные вводы, сальниковые пластины, кабельные вводы и основания/цоколи.