Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов CP40, нержавеющая сталь.
- Статья №.:
- CP 6539010
- Исполнение
- With support arm connection CP 40, stainless steel
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета - Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- General colour
- Нержавеющая сталь
- Цвет
- Ручки-планки: эквивалент RAL 5002
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Вырез и усиление для системы несущих рычагов CP 40 нержавеющая сталь
Замок с направляющей пластиной
Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками
Замок: двойная бородка 3 мм - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 150 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12 kg
- Gross weight
- 12,15 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP командная панель с дверью, ШВГ: 600x400x150 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Руководство