Командная панель, листовая сталь, с передним табло на шарнирах из алюминия. Степень защиты IP 54. Без подсоединения несущего рычага.
- Статья №.:
- CP 6462500
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Рамы и передняя панель: Алюминий - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Рамы и передняя панель: анодированные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус без подсоединения несущего рычага
Боковые монтажные профили
Спереди с макс. вырезом и с установленной, легко обрабатываемой 3 мм передней панелью с рамой из алюминия, не шарнирах справа, крепление на винтах изнутри.
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм - Размер
- Ширина: 380 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 249 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Количество замков
- 2
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,068 kg
- Gross weight
- 12,703 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505