Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.
- Статья №.:
- CP 6372563
- Исполнение
- Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
- Преимущества
- Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла.
- Малый вес при высокой жесткости
- Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
- Материал
- Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Защитные уголки: Пластик - General colour
- Анодированный
- Цвет
- Корпус: анодированный
Угловые элементы: RAL 7035
Защитные уголки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом для подсоединения несущего рычага
Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей
Задняя стенка на винтах, корпус открывается спереди с боковым замком под ключ с двойной бородкой - Размер
- Ширина: 628,5 мм
Высота: 708,5 мм
Глубина: 209 мм - Монтажная глубина
- 191 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Подходит для ширины передней панели
- 520 мм
- Подходит для высоты передней панели
- 600 мм
- Исполнение
- сзади
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
- Основной материал
- Алюминий
- Замок
- Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 18,7 kg
- Gross weight
- 20,34 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177663145
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP панель Comfort, для передней панели ШВ 520x600 мм, монтажная глубина 191 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, задняя стенка на винтах
- Документация
- Safety instructions
- Руководство