Системы шкафов для компьютера с поддоном для клавиатуры.
- Статья №.:
- PC 8366000
- Материал
- Корпус, дверь, монтажная поверхность, консоли: Листовая сталь
Ручки, декоративные панели: пластик
Панели двери: алюминий - Комплект поставки
- Корпус, дверь, задняя стенка
Поддон для клавиатуры
Обзорная дверь, сверху
Приборная полка - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 636 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 480 x 70 x 260 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 112,1 kg
- Gross weight
- 118 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Документация
- Руководство