Надстроечный шарнир CP 40, сталь

Статья №.: CP 6501150

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces.

Статья №.:
CP 6501150
Материал
Литой алюминий
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7024
Поворотный/наклоняемый
Да
Rotation angle/swivel area
ок. 330°, предполагается, что верхний шарнир может вращаться свободно
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,119 kg
Gross weight
2,128 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP настенный шарнир CP 40, сталь
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация