Настенное/напольное крепление CP 40, сталь

Статья №.: CP 6501110

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Статья №.:
CP 6501110
Материал
Литой алюминий
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7024
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,56 kg
Gross weight
0,68 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177263314
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP настенное/напольное крепление CP 40, для подсоединения несущего рычага 90 x 71 мм, сталь
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация