Для упрощения крепления командной панели на несущий рычаг или стойку.
- Статья №.:
- CP 6212540
- Исполнение
- Для монтажа:
Панель Comfort с шириной передней панели от 247 мм и монтажной глубиной 152 мм
Optipanel с шириной передней панели от 220 и монтажной глубиной 150 мм
Панели из листовой стали с монтажной глубиной от 135 мм
Для монтажа компонентов системы несущих рычагов
Крепление CP 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320
Соединитель CP 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Угловой соединитель 90°, система 120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.380, 6212.380
Адаптер наклона 10°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, CP 6206.400
Адаптер наклона 45°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, CP 6206.400 - Преимущества
- Для упрощения крепления командной панели на несущем рычаге или стойке.
- Больше места для ввода кабеля
- Материал
- Соединительная пластина: Литой алюминий
Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- усиливающей пластиной
Уплотнения
Крепежный материал - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,604 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP соединительные пластины, с усиливающей пластиной CP 120/60, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet