Для непосредственного, поворотного крепления командных панелей к машинам и установкам.
- Статья №.:
- CP 6206850
- Исполнение
- Поворотный шарнир с/без консоли
- Описание продукта
- Для непосредственного, поворотного крепления командных панелей к машинам и установкам.
- Преимущества
- Со встроенным ограничителем угла поворота
- Области применения
- Монтаж корпуса сверху или снизу
- Цвет
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 мм
- Возможности монтажа
- Подходит для корпусов с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм
- Нагрузочная способность (статическая)
- 700 H
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 310°
- Путем установки прилагаемого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,66 kg
- Gross weight
- 2,86 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP поворотный шарнир с консолью, для настенного монтажа
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet