Для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части шкафа.
- Статья №.:
- HD 4000508
- Описание продукта
- Для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Высота: = 1.800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,5 kg
- Gross weight
- 6 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Документация
- Руководство