Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Статья №.: VX 8660070

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Статья №.:
VX 8660070
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
TS
PC
Глубина: = 400 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,31 kg
Gross weight
1,651 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177037793
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth trim panel, sides, H: 100 mm, for D: 400 mm, stainless steel, 1.4301
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация