Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Статья №.:
- AX 2820410
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Глубина: = 400 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,04 kg
- Gross weight
- 1,054 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177942530
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AX панели цоколя, боковые, высота: 100 мм, для глубины: 400 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация