Для установки на панели цоколя, боковые. С помощью распорных болтов могут быть установлены кабельные шины. Фиксация с помощью шестигранного ключа, ширина 19 мм.
- Статья №.:
- SZ 2819000
- Описание продукта
- Для установки на панели цоколя, боковые. С помощью распорных болтов могут быть установлены кабельные шины. Фиксация с помощью шестигранного ключа, ширина 19 мм.
- Материал
- Сталь шестигранного профиля
- Поверхность
- Оцинкованная
- Для ширины панели цоколя
- = 100 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1,83 kg
- Gross weight
- 2,049 kg
- Код ТНВЭД
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ крепежные болты для c цоколя TS цоколя в сборе и стационарного цоколя
- Документация
- Info sheet