Для целенаправленного ввода кабеля снизу.
- Статья №.:
- VX 5301335
- Исполнение
- двухсекционный, со щеточным вводом
- Описание продукта
- Для целенаправленного ввода кабеля снизу. Специальные щеточные буртики со смещенными щетинами обеспечивают при корректном монтаже высокую плотность по отношению к окружающей среде и поддерживают контроль микроклимата. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
- Материал
- Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
двухсекционный, со щеточным вводом - Поверхность
- Модульная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 половинки модульных панелей вкл. щеточный буртик, с высокой плотностью
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
- Указание
- Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX IT модуль панели основания, с щеточным буртиком, для ширины 800 мм, ШxГ 600x237,5 мм, двухсекционный, листовая сталь
- Документация
- Info sheet