Модули панели основания для TS, TS-IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.
- Статья №.:
- DK 7825381
- Описание продукта
- Для простого, уплотненного ввода кабеля.
- Материал
- Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов - Поверхность
- Оцинкованная
- Указание
- Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Ширина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,75 kg
- Gross weight
- 1,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK модуль панели основания, для ввода кабеля через буртик, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная