Модули панели основания для ввода кабеля для DK-TS, для установки на раму основания сетевых шкафов. Заменяет имеющуюся панель основания такой же глубины.
- Статья №.:
- DK 7825388
- Исполнение
- Исполнение с кабельным вводом по бокам со щеточным буртиком
- Описание продукта
- С двух сторон регулируемый проем и прижимные профили. Благодаря секционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
- Материал
- Листовая сталь
Уплотнение: пенополиуретан, UL 94-HF1 - Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
вкл. зажимы - Указание
- Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,42 kg
- Gross weight
- 2,62 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK модуль панели основания, для бокового ввода кабеля, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet