Для бокового соединения отдельных шкафов в линейку.
- Статья №.:
- TE 7888640
- Описание продукта
- Для бокового соединения отдельных шкафов в линейку. Монтаж шкафов выполняется между рамой основания и потолочной рамой.
- Преимущества
- Возможно соединение шкафов TE 8000 и TE 7000
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 55 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,336 kg
- Gross weight
- 0,34 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TE комплект для соединения, для бокового соединения отдельных сетевых шкафов TE в линейки, для TE 8000/TE 8000, для TE 7000/TE 8000
- Документация
- Info sheet