Светильник с изолированным пластиковым корпусом, датчиком движения и напряжением питания 110 - 240 В AC 50&60 Гц.
- Статья №.:
- SZ 4155010
- Описание продукта
- Компактная люминисцентная лампа 18 Вт с высокой интенсивностью освещения.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж
- Материал
- Пластик
- Комплект поставки
- Универсальный светильник
Встроенный датчик движения
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал - Номинальная мощность
- 18 Вт
- Ballast
- Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
- Integrated motion sensor
- Да
- Лампа
- Компактная люминесцентная лампа, цоколь 2G11
- Класс защиты
- I (с защитным заземлением)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./датчик движения
- Light cover
- Да
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Возможности монтажа
- Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
- TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
- Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
- Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
- AE, CM, TP: с универсальным уголком
- AE: с шиной для внутреннего монтажа
- Размер
- Ширина: 345 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 55 мм - Диапазон рабочих температур
- -15 °C...45 °C
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,674 kg
- Gross weight
- 0,93 kg
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- SZ универсальный светильник, ШВГ: 343x95x55 мм, 18 Вт, 110-240 В, 50/60 Гц, со встроенным датчиком движения, VDE
- Документация
- Руководство