Для крепления концевого выключателя двери на каркасе шкафа VX, VX IT
- Статья №.:
- VX 5302351
- Описание продукта
- Для крепления концевого выключателя двери на каркасе VX, VX IT в сочетании с различными вариантами дверей шкафов VX, VX IT. В зависимости от соответствующего верианта двери крепление производится на горизонтальном профиле каркаса или на боковых вертикальных профилях.
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,065 kg
- Gross weight
- 0,071 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177965645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Mounting bracket to secure a door-operated switch to the frame of the VX, VX IT in conjunction with the various door variants in the VX, VX IT enclosure system.
- Документация
- Info sheet