Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Статья №.:
- SZ 2500430
- Исполнение
- Сквозное подключение, 3-пол. (со разъемом и штекером)
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Оранжевый
- Сечение
- 1,5 мм²
- Длина
- 1 000 мм
- Размер
- Длина: 1.000 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,66 kg
- Gross weight
- 0,664 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения, для последовательного подключения, 3-пол., 100-240 В, L: 1000 мм
- Документация
- Safety instructions