Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Статья №.:
- SZ 2500435
- Исполнение
- Сквозное подключение, 3-пол. (со разъемом и штекером)
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Оранжевый
- Длина
- 200 мм
- Размер
- Длина: 200 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,065 kg
- Gross weight
- 0,074 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ последовательное подключение, 3-пол., для розеточного бокса, L: 200 мм, 100-240В AC
- Декларации
- Декларация производителя