Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- KS 1481000
- Описание продукта
- Плавная регулировка. Таким же образом вместо монтажной панели может быть установлена шинная система.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: KS
Глубина: ≤ 200 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,32 kg
- Gross weight
- 0,344 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177007154
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- KS регулировка глубины монтажных панелей, для KS, для Г: 200 mm
- Документация
- Info sheet