Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для обеспечения совместимости с: монтажная шина PS, монтажное шасси PS, системное шасси PS.
- Статья №.:
- TS 8800380
- Описание продукта
- Для обеспечения совместимости с: монтажной шиной PS 23 x 23 мм, монтажными шасси PS 23 x 73 мм, системными шасси PS 23 x 73 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, сверху по ширине
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: = 1.800 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,724 kg
- Gross weight
- 3,924 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Адаптерная шина, для совместимости с PS, для В: 1800 мм