Для прямого монтажа на горизонтальных профилях шкафа TS. На вертикальных профилях шкафа TS возможно только с использованием адаптера. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
- Статья №.:
- SZ 8800640
- Описание продукта
- 5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, сверху по ширине
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина/глубина: 400 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,661 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Системные шасси 23 x 73 мм, для TS, SE, для Ш/Г: 400 мм