Для вертикального и горизонтального монтажа на всех поверхностях.
- Статья №.:
- SZ 2389000
- Описание продукта
- Для вертикального и горизонтального монтажа на всех поверхностях.
- Материал
- Трубка рукоятки: Алюминий
Держатель трубы: Цинковое литье под давлением - Поверхность
- Трубка рукоятки: анодированная
- Цвет
- Держатель трубы: RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 трубы ручки
4 держателя трубы - Длина
- 420 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,34 kg
- Gross weight
- 1,54 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- SZ набор ручек
- Документация
- Руководство