Крепежный держатель PS для VX, TS, VX SE

Статья №.: SZ 4182000

Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм.

Статья №.:
SZ 4182000
Описание продукта
Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм.
Материал
Цинковое литье под давлением
Комплект поставки
1 комплект = 1 крепежный держатель, 1 винт M6 x 12 мм, 1 закладная гайка M6
Возможности монтажа
По выбору вровень с: внешней стороной шкафа либо шириной шкафа в свету
На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 x 38 мм
На вертикальном профиле шкафа VX, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
На горизонтальном профиле шкафа VX, TS
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
Указание
Скользящие гайки (рекомендация: M6)
Подходит для типа корпуса
VX
TS
VX SE
Упаковка
24 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,509 kg
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ Крепежный держатель, для крепления монтажной шины PS 23x23 мм, с помощью адаптерной шиной для совместимости с PS