Фланш-панель с нанесенным уплотнением и размеченными, выламываемыми отверстиями для метрических кабельных вводов.
- Статья №.:
- EL 7705235
- Описание продукта
- Фланш-панель с нанесенным уплотнением и размеченными отверстиями для метрических гермовводов M12, M20, M25, M32, M40.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Размер
- Ширина: 599 мм
Глубина: 133,5 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,55 kg
- Gross weight
- 1,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- EL фланш-панель под метрические кабельные вводы, для EL, IP 66 при монтаже снизу, ШxГ: 599x133,5 мм, листовая сталь, RAL 7035