Фланш-панель с нанесенным уплотнением и пластиковым щеточным буртиком для простого ввода кабеля.
- Статья №.:
- EL 7705035
- Описание продукта
- Фланш-панель с нанесенным уплотнением и пластиковым щеточным буртиком для простого ввода кабеля.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 599 мм
Глубина: 133,5 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,06 kg
- Gross weight
- 1,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- DK фланш-панель со щеточным буртиком, для EL, ШxГ: 599x133,5 мм, листовая сталь, RAL 7035
- Документация
- Руководство