Двухсекционный модуль основания оснащен специальным кабельным вводом со смещенными щеточными буртиками, обеспечивающие даже при большом количестве кабеля хорошее уплотнение.
- Статья №.:
- TS 7825367
- Исполнение
- Кабельный ввод со щеткой высокой плотности
- Описание продукта
- Специальные щеточные буртики со смещенными щетками обеспечивают максимальную защиту при корректном вводе кабеля. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
- Материал
- Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов - Поверхность
- Модульная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
вкл. зажимы - Указание
- Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
SE
Ширина: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,42 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK модуль панели основания, для ввода кабеля через буртик высокой плотности, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 600 мм, листовая сталь, оцинкованная