Набор для ввода кабеля в двери для VX, VX IT

Артикульный номер: IT 7030.695

Для оптимальной прокладки кабеля на внутренней стороне дверей системы шкафов VX, если используется ручка CMC III.

Артикульный номер:
IT 7030.695
Описание продукта
Для оптимальной прокладки кабеля на внутренней стороне дверей системы шкафов VX, если используется ручка CMC III.
Преимущества
Укорачивание крышки канала и кольцевого кабельного держателя до произвольной длины
Принцип действия
При установке ручек или считывающих устройств с кабелями необходимо прокладывать их с внутренней стороны двери. Кабели прокладываются в алюминиевом профиле дверей.
Для закрытия канала крышка канала просто устанавливается на профиль
Для прокладки кабеля на вентилируемых или стальных дверях кольцевой кабельный держатель наклеивается на внутренней стороне двери
Материал
Пластик
Цвет
Светло-серый
Комплект поставки
Набор для ввода кабеля в двери
Крышка канала, 2 м
4 кольцевых кабельных держателя, 0,5 м
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,202 kg
Gross weight
0,222 kg
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX IT набор для прокладки кабелей для дверей VX IT / VX IE, 2000 мм