Для уплотнения ввода кабелей и проводов в сочетании с рамой уплотнения. Модули уплотнения 20 x 20 мм и 40 x 40 мм комбинируются между собой.
- Статья №.:
- SZ 2400970
- Исполнение
- Модули уплотнения 20 x 20 мм
- Описание продукта
- Для уплотнения ввода кабелей и проводов в сочетании с рамой уплотнения. Модули уплотнения 20 x 20 мм и 40 x 40 мм комбинируются между собой.
- Преимущества
- Модули уплотнения крепко держатся на кабеле
- Материал
- Жесткий кожух: Полиамид
Уплотнение: TPE 2 - Указание
- 1 модуль уплотнения 40 x 40 мм ≙ 4 модуля уплотнения 20 x 20 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 64
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,06 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177534735
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
- SZ модули уплотнения для рамы уплотнения, размер: 20x20 мм, закрытые
- Документация
- Info sheet