Для TS и монтажной рамы 19", позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными рамами.
- Статья №.:
- DK 7858162
- Описание продукта
- Применяется для TS и монтажа между профильными шинами TS IT по глубине шкафа.
- Области применения
- Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек".
- Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.
- Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие
- Расстояние между плоскостями
- 500 ‐ 895 мм
- Указание
- Крепежный размер + 152 мм = расстояние между 19˝ плоскостями
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,6 kg
- Gross weight
- 1,7 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK кабельные шины, для фиксации кабеля на каркасе шкафа, для монтажа на 482,6 (19") монтажной рамы сзади поперек, или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами, расстояние между 19" плоскостями: 500-895 мм