Для вставки оптоволоконных распределенных кабелей и кабелей джампера в пазы внутреннего корпуса, резиновая лента удерживает различные оптоволоконные кабели диаметром до Ø 4,5 мм.
- Статья №.:
- DK 7116500
- Описание продукта
- В пазы корпуса вставляются оптоволоконные кабели. Резиновая лента удерживает различные оптоволоконные кабели до Ø 4,5 мм. Обеспечиваются разгрузка от натяжения и радиус изгиба.
- Принцип действия
- Прилагаемые крепежные уголки имеют универсальное применение, оптоволоконные кабели можно прокладывать по патч-панелям во всех направлениях: сбоку непосредственно на патч-панель, перед патч-панелью, сбоку рядом с патч-панелью, за патч-панелью.
- Материал
- 2 K-пластик
- Цвет
- Снаружи: RAL 7035
Внутренний корпус: RAL 9005 - Комплект поставки
- 2 направляющих скобы
2 резиновых ленты
Комплект для соединения
Вкл. крепежный материал - Размер
- Длина: 120 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,48 kg
- Gross weight
- 0,488 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK направляющая скоба ВОЛС, L: 120 мм, для диаметра кабеля 4,5 мм