Для крепления в задней зоне шкафа или для бокового крепления на сетевых шкафах.
- Статья №.:
- DK 7220500
- Описание продукта
- Для крепления в задней зоне шкафа или для бокового крепления на сетевых шкафах. Держатель излишков кабеля может крепиться на всех направляющих по глубине или на шасси и шинах с шагом перфорации 25 мм, крепежный размер 150 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 280 мм
Высота: 151 мм
Глубина: 75 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,56 kg
- Gross weight
- 0,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK держатель излишков кабеля, для крепления в задней части шкафа, или сбоку в сетевых шкафах, для шага перфорации 25 мм, крепежный размер: 150 мм,
- Документация
- Info sheet