Для горизонтального распределения патч-кабелей с кабельными гребенками, удобная модификация и расширения кабельных соединений с использованием отверстий отдельных гребенок.
- Статья №.:
- DK 7257050
- Описание продукта
- Для горизонтальной прокладки кабеля с помощью органайзеров. Возможность размыкания отдельных скоб позволяет удобно модифицировать и расширять прокладку кабеля.
- Материал
- Панель: листовая сталь, окрашенная
Кабельные гребенки: пластик - Цвет
- Панель: RAL 7035
Кабельные гребенки: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 мм
- Number bars per U
- 5
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,629 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- DK распределительная панель, для горизонтального распределения патч-кабеля, 1 U, с кабельными гребенками, Г: 80 мм, кол-во гребенок: 5 / U