Распределительная панель ВОЛС, 1 U 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 5302.203

1 НЕ, интегрированные спереди 4 направляющих скобы для ВОЛС позволяют оптимально распределять макс. 48 кабелей.

Статья №.:
DK 5302.203
Описание продукта
4 установленных спереди направляющих скобы ВОЛС обеспечивают оптимальную организацию отдельных волокон (макс. 48 волокон) при соблюдении минимального радиуса изгиба.
Материал
Панель: листовая сталь
Органайзеры: 2 K-пластик
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,9 kg
Gross weight
0,913 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
Распределительная панель ВОЛС, 1 U, RAL 9005, для прокладки и распределения спереди оптоволоконных и медных кабелей