Данный артикул снят с производства с: 14 дек. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 7044010
- Исполнение
- Конфигурируемый артикул, опции выбираются
- Описание продукта
- Прочная монтажная рама 1 U для 24 кассет с кабелями. Для индивидуальной конфигурации сетевого кабельного органайзера.
- Преимущества
- Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов
- Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
- Доступ спереди – идеально для установки в стойки глубиной от 800 мм
- Области применения
- Используется во всех сетевых стойках с глубиной от 800 мм
- Крепление на передней и задней 19" плоскости
- Материал
- Монтажная рама: листовая сталь
- Цвет
- Монтажная рама: RAL 9005
- Комплект поставки
- Прочная монтажная рама 1 U из листовой стали для 24 кассет кабеля
Монтажный комплект
Вкл. крепежный материал - Number cassettes max
- 24
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 600 мм - Диапазон рабочих температур
- 10 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 95 %
- Относительная влажность (неконденсирующая)
- 10 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,56 kg
- Gross weight
- 3,96 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- DK NCO монтажная рама, для индивидуальной конфигурации, 1 U, неукомплектованная, для 24 кассет, ШВГ: 450 x 44 x 600 мм
- Документация
- Руководство