Для установки на панель основания и раму шкафа.
- Статья №.:
- VX 8618810
- Описание продукта
- Для установки на панель основания и раму шкафа.
- Преимущества
- Простой монтаж
- установке по всей ширине
- высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф
- Области применения
- Для установки на панель основания и каркас шкафа
- Материал
- Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Термостойкость до +60 °C
Уплотнение: ПВХ
Сечение: 30 x 25 мм - Комплект поставки
- Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
- Указание
- Для каждого ввода необходимо 2 шт.
- При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа)
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 600 мм
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: CX one-piece console
Тип корпуса: CX pedestal - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,16 kg
- Gross weight
- 0,18 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177922792
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- VX профиль для ввода кабеля, в сзади, для Ш: 600 мм
- Документация
- Info sheet