Для монтажа поворотной рамы, малой в компактные распределительные шкафы AX.
- Статья №.:
- AX 2034010
- Описание продукта
- Для монтажа поворотной рамы, малой в компактные распределительные шкафы AX.
- Комплект поставки
- 4 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал - Указание
- 1 комплекта достаточно для установки поворотной рамы, малой
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
= 800 мм - Подходит для типа корпуса
- AX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,525 kg
- Gross weight
- 0,535 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177938090
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX монтажный комплект, для поворотной рамы, малой, для AX и VX
- Документация
- Info sheet