С односторонним креплением к адаптерным профилям, 482,6 мм (19").
- Статья №.:
- SZ 4531000
- Описание продукта
- Монтаж на адаптерный профиль, 482,6 мм (19").
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 270 мм
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4,4 kg
- Gross weight
- 4,595 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ направляющие шины для адаптерного профиля TS, одностороннее крепление, L: 270 мм