Для крепления отдельных 482,6 мм (19") компонентов или как дополнительная возможность монтажа в задней части шкафа.
- Статья №.:
- DK 7246100
- Исполнение
- Положение монтажа в середине
- Описание продукта
- Для крепления отдельных 482,6 мм (19") компонентов или для как дополнительная возможность монтажа в задней части шкафа. Крепежная плоскость адаптерного уголка может быть сдвинута с шагом 25 мм до 100 мм по глубине, оставляя таким образом свободное пространство для прокладки кабеля при установке патч-панелей или сплайс-кассет. Крепление осуществляется на внутреннем монтажном уровне каркаса или с помощью соответствующих шасси по глубине.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Единиц высоты
- 3 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,14 kg
- Gross weight
- 1,304 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK комплект адаптеров, для крепления дюймовых монтажных компонентов, 3 U, для ширины шкафа: 800 мм, RAL 7035
- Документация
- Info sheet